Paslanmaz Çelik - Makaralı kızak
TQAX
Tam uzatma makaralı kızak. Kompakt yükseklikte ve dikey uygulamalar için uygundur. Standart olarak kapalı konumda sönümleme ve istek üzerine özel işleme
Mevcut Ebatlar
26
40
1 600 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma yükü 1 300 N/çift üzerinde
- Suitable for vertical or flat mounting configurations. Please refer to the axial load capacity values / pairs
- Rails and intermediate element in AISI304. Rollers in hardened AISI 440C
- Stroke (extension) can be easily adjusted according to requirements. Please note that the load capacity values are changed as a result
- Smooth and silent motion
- End stop in closed position with integrated rubber shock absorber
Model X: İyileştirilmiş korozyon direnci için elektro parlatmalı raylar ve ara eleman. Tuz püskürtmesi sırasında 1000 saat süreyle dayanıklıdır
-20 ile +80°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı
You need some help with a 3D file?