Haddelenmiş Profil

H1C

Sadece temel kullanım için uygun maliyetli aşırı uzatma (%150) bilyalı kızak. Opsiyonel olarak çift taraflı strok. İsteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur ve talep üzerine özel işleme;
Mevcut Ebatlar
75
2 250 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma yükü 900 N/çift üzerinde;
  • Safe handling with the options hold open and/or closed, shock absorber in closed position
  • Easy mounting: Design adapted for easy access to mounting on one side of the slide.
  • Two-sided stroke possible
  • Quick mounting by an optimized number of screws for slide mounting, especially when the length is important
  • Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values will change as a result
  • Suitable for moderate manual operation without impacts
  • Wide operating temperature range from -20 to +170°C excluding options and accessories

Kenara montaj zorunludur

Çinko-nikel kaplama ve paslanmaz çelik bilyelerle geliştirilebilen çok iyi buğu direnci (isteğe bağlı)

You need some help with a 3D file?