Haddelenmiş Profil

LTF

Rijit ve kompakt tam uzatma bilyalı kızak. Standart olarak çift taraflı strok ve talep üzerine özel işleme. İsteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur
Mevcut Ebatlar
44 60
1 010 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma yükü 900 N/çift üzerinde.
  • Only one size: 44 of 43×12 mm section with optimized mass = 2,7 Kg/m
  • Extension stroke up to 1 m with corresponding radial load capacity per pair = 130 Kg
  • Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that this will change the load capacity values
  • Suitable for moderate manual speeds, without shocks

Tasarım aşamasında, kolay montaj için sürgünün her iki tarafındaki montaj deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun

Düz montaj konfigürasyonları için önerilmez

-20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı

You need some help with a 3D file?