Haddelenmiş Profil

HVC

Tam uzatma bilyalı kızak. Opsiyonel olarak çift taraflı strok ve kapalı konumda kilitleme. İstek üzerine özel işleme. İsteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur.
Mevcut Ebatlar
45 50 58 75
2 000 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma yükü 2 300 N/çift üzerinde.

Çinko-nikel kaplama ve paslanmaz çelik bilyeler (isteğe bağlı) ile iyileştirilebilen iyi korozyon direnci

Seçenekler ve aksesuarlar hariç -20 ila +170°C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı

Yalnızca 58 boyut için paslanmaz çelik versiyon. Bu versiyon için yük kapasiteleri = 0,6 için bir moderasyon faktörü uygulayın

You need some help with a 3D file?