Modüler
O-Rail
Sorunsuz ve sessiz hareket için kendinden hizalamalı lineer makaralı kılavuz
Mevcut Ebatlar
43
Bu ürün için seçim aracı kullanılamaz.
Ekibimiz doğru ürünü seçmenize yardımcı olabilir.
- Dönerken ±5° ye, eksende ise ±1 mm’ye kadar olan yanlış hizalama toleransı sayesinde işlenmemiş yüzeylere montaj için uygun
- Alüminyum veya kaynaklı yapılara kolay montaj
- Taşıma ve otomasyon uygulamaları için diğer lineer kılavuzlarla birlikte çok çeşitli konfigürasyon ve montaj kombinasyonları yapabilme
Yüksek hassasiyetli, soğuk çekilmiş, yüksek mukavemetli çelik profil. Derin nitrürleme ile sertleştirme işlemi
Çalışma sıcaklık aralığı -40°C ile +130°C arasında
You need some help with a 3D file?