Hegra Rail HGT-X
Rijit ve tam uzatmalı bilyalı sürgü. En çok 1200 Kg yük kapasitesi
Mevcut Ebatlar
60
80
100
120
150
200
240
Genel Veriler
- Wide range, 6 sizes, section from 60×32 to 240×74 mm
- Safe handling: locking options, stops and shock absorbers in closed position (sizes 60 and 80 for L= 1 000 mm), holding in position, drive discs
- Very rigid slide by design: intermediate element with ultra-rigid IPN type beam section
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
- Stroke possible on both sides. Also available with optional synchronizing disc for the intermediate element
- Suitable for moderate manual operation, without shocks
Başlıca Tavsiyeler
Tasarım aşamasında, kolay kurulum için sürgü rayının her iki tarafındaki montaj deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
Çevre özellikleri
İsteğe bağlı parçalar ve aksesuarlar hariç -20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı
Tuz püskürtmesine karşı mükemmel direnç
Yükleme Kapasitesi
1200 Kg’a kadar maksimum yük. Çelik modeldeki katalog yük kapasitelerine 0,6 yatıştırma katsayısı uygulayın
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?