Telescopic Slides
Paslanmaz çelik

Hegra Rail HGT-X

Rijit ve tam uzatmalı bilyalı sürgü. En çok 1200 Kg yük kapasitesi
Mevcut Ebatlar
60 80 100 120 150 200 240
1. Çevre
2. Eksen konfigürasyonu
Array
(mm)
Teleskopik sürgü entegrasyonu için tasarım sırasında tanımlanan maksimum uzunluğa karşılık gelir
(mm)
3. Yükleniyor
(N)
Toplam yük, plaka/çekmece tarafından taşınan yükü ve plaka/çekmecenin kendisinin yükünü içerir.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtre (Seçenek veya Tercih)
Yapılandırmanızı seçin
Bu ürün, uygulama verileriniz için uygun değil.
Sizin için doğru ürünleri keşfetmek için lütfen küresel aramaya gidin.

Genel Veriler

  • Wide range, 6 sizes, section from 60×32 to 240×74 mm
  • Safe handling: locking options, stops and shock absorbers in closed position (sizes 60 and 80 for L= 1 000 mm), holding in position, drive discs
  • Very rigid slide by design: intermediate element with ultra-rigid IPN type beam section
  • Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
  • Stroke possible on both sides. Also available with optional synchronizing disc for the intermediate element
  • Suitable for moderate manual operation, without shocks

Başlıca Tavsiyeler

Tasarım aşamasında, kolay kurulum için sürgü rayının her iki tarafındaki montaj deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun

Çevre özellikleri

İsteğe bağlı parçalar ve aksesuarlar hariç -20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı

Tuz püskürtmesine karşı mükemmel direnç

Yükleme Kapasitesi

1200 Kg’a kadar maksimum yük. Çelik modeldeki katalog yük kapasitelerine 0,6 yatıştırma katsayısı uygulayın

You need some help with a 3D file?