Telescopic Rail DSE
O essencial
Quatro tamanhos disponoveis.
Concebido para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, Curso variáveis, etc.), graças às suas trilhos e roletes endurecidos
As únicas lâminas industriais no mercado que permitem calcular a duração de vida do produto
Carris e deslizadores feitos de aço de alta eficiência, estirado a frio, para massa e inércia otimizados. Elemento intermédio com um perfil “S” muito rígido
As únicas corrediças industriais no mercado que permitem calcular a duração de vida do produto
É essencial fornecer paragens finais fora da corrediça
Excelente qualidade de movimento mesmo sob carga
Curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Principais recomendações.
Durante a fase de concepção, assegure que os furos de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para instalação fácil.
Para este trilho, existe referências separadas para lado direito e esquerdo
Ambiente
Gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 50°C