Hegra Rail LTH
O essencial
Dois tamanhos disponíveis: 30 (de secção 30 x 20 mm) e 45 (45 × 26 mm)
Montagem rápida graças a uma interface otimizada (número de parafusos deduzidos para montagem) e mais ainda para comprimentos mais longos
Versão S” com batentes de aço inoxidável reforçados e amortecidos (adequados para aplicações dinâmicas com choques)
Curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
corrediça rígida devido ao seu design: elemento intermédio com o tipo de perfil de viga IPN ultra-rígida
Adequado para uma operação manual moderada, sem impactos
Principais recomendações.
Durante a fase de concepção, assegure que os furos de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para montagem fácil.
Ambiente
Temperatura de funcionamento variando de -20 a + 170 ° C, excluindo opções e acessórios. Para a versão LTH…s: -20 e + 50 ° C
Resistência muito boa à humidade, que pode ser melhorada com tratamento de zinco-níquel e bolas de aço inoxidável (opcional)