Hegra Rail LTF
extensão total slides esferas miniatura
Tamanhos disponíveis
44
O essencial
Apenas um tamanho: 44 de secção 43 x 12 mm, com massa optimizado = 2,7 Kg / m
curso de extensão até 1 m com a correspondente capacidade de carga radial por par = 130 kg
Curso (extensão) pode ser adaptado conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Adequado para velocidades manuais moderadas, sem choques
Principais recomendações.
Durante a fase de concepção, assegure que os furos de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para montagem fácil.
Não é recomendado para configurações de montagem planas
Ambiente
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?