Linear Rails
Solução muito compacta

MiniRoller Rail

Uma alternativa à guia de esferas em miniatura em várias indústrias e aplicações
Tamanhos disponíveis
11
Catálogos.
Seus dados de inscrição
1. Ambiente
2. Configuração do eixo
Selecione primeiro a configuração de montagem
Selecione uma configuração de montagem
(mm)
(mm)
Selecione uma configuração de montagem
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Carregando
(N)
tooltip-payloadLL
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Taxa de trabalho
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
(s)
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
(N)
Esforço teórico calculado
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Esforço teórico calculado
5. Use o tempo
(Km)
(s)
Tempo de tempo cumulativo em um ciclo completo
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
🚀 Filtrar por
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

  • Tamanho compacto
  • Superfície resistente à corrosão
  • Pistas temperadas e afiada
  • Deslizadores com quatro rolos dispostos em pares
  • Não sensível à sujeira devido aos grandes rolos
  • Baixa manutenção
  • Mais silenciosas do que os sistemas de esferas recirculantes
  • As guias com perfil MiniRoller podem substituir as guias lineares do mesmo projeto de outros fabricantes, mantendo as dimensões principais

Características de desempenho:

  • Velocidade máxima do cursor na guia: 3 m/s (118 pol/s) (em função da aplicação)
  • Aceleração máx.: 5 m/s² (196 pol/s²) (em função da aplicação)
  • Comprimentos de guia disponíveis até 1950 mm (78,74 pol.) Amplitude de temperaturas: -20 °C a +80 °C (-4 °F a +176 °F)
  • Material da guia: padrão C43
  • As pistas são endurecidas por indução e afiado
  • Guia e cursor zincado e passivado eletroliticamente, reforço da proteção anticorrosiva, a pedido (ver pg. MRR Proteção anticorrosiva)
  • Material do corpo do curso: aço DIN 9SMnPb28, AISI 304 para a versão em aço inoxidável
  • Material dos rolamentos: aço padrão 100Cr6, AISI 440C para as versões em aço inoxidável
  • Todos os rolamentos possuem lubrificação vitalícia
  • Vedação dos rolamentos: 2Z padrão (disco de cobertura em aço), 2RS (protegido contra salpicos de água)
  • Deslocamento máximo do paralelismo: 0,03 mm
You need some help with a 3D file?