YZ PAR+PAR
二维龙门架,有效载荷可达 300(*)公斤,Y 轴行程不受限制,适用于污垢环境。速度/加速度可达 2.5 米/秒和 5 米/秒²
Tamanhos disponíveis
170/90
220/170
230/170
280/220
360/220
360/280
O essencial
Espaço de trabalho configurável até :Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação, contactar a Rollon
O essencial
Cremalheira e com temperadas e retificadas dentes helicoidais
Composta por unidades lineares “Tecline PAR”
Boa repetibilidade mesmo durante longos comprimentos
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricados sob medida com curso feito por encomenda
ficha técnica com aviso de cálculo fornecidas a pedido
Inúmeras opções mecânicas disponíveis: apoio detector, lubrificação automática, bloqueador vertical, dispositivo de segurança anti-queda
Integrado cadeia transportadora cabo e trilhos. Possibilidade de vários eixo Z independente
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?