YZ RSMART+ZCH
最受欢迎的 2D 龙门架,有效载荷最大可达 150(*)公斤。速度/加速度可达 3 m/s 和 10 m/s²
Tamanhos disponíveis
120/60
160/90
160/100
220/170
O essencial
Espaço de trabalho configurável até :Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação contactar a Rollon
“A montagem do ZC é direta no carro R-Smart, com uma superfície de contato alta e 6 parafusos de fixação que tornam a montagem muito rígida.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
O essencial
Movimento por meio de uma guia linear com recirculação bolas engaiolados e transmissão por correia dentada
Composta por unidades lineares “R-SMART” e “Modline ZCH”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricados sob medida com curso feito por encomenda
ficha técnica com aviso de cálculo fornecidas a pedido
Rápido e fácil montagem das caixas de câmbio, por meio de um hub expansão, diretamente na cabeça da unidade. Livre” posicionamento dos pares motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: correntes condutoras de cabos, redutores e kits de montagem, suportes de sensores
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?