YZ RSMART+SSMART
带轻型 Z 轴的 2D 龙门架,有效载荷最高达 60(*) 公斤。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 8 m/s²
Tamanhos disponíveis
120/65
160/80
O essencial
Espaço de trabalho configurável até :Y : 3 000 mm
Z : 750 mm
(*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação contactar a Rollon
“Um kit de montagem entre o R-SMART e o S-SMART é necessário.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
O essencial
Movimento por meio de uma guia linear com recirculação bolas engaiolados e transmissão por correia dentada
Que consiste das unidades lineares “R-inteligente” e “S-SMART”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricados sob medida com curso feito por encomenda
processo técnico a pedido, com aviso de cálculo
Rápido e fácil montagem das caixas de câmbio, por meio de um hub expansão, diretamente na cabeça da unidade. Livre” posicionamento dos pares motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: redutores e seus kits de montagem, suportes de sensores
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?