YZ TH+TH
结构紧凑、精度超高的 2D 龙门架,有效载荷可达 50(*) 公斤。重复精度在 5 微米以内
Tamanhos disponíveis
90/90
110/90
110/110
145/110
145/145
O essencial
Espaço de trabalho configurável até :Y : 1 500 mm
Z : 800 mm
(*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação por favor contactar a Rollon
“Furos de limpeza entre as duas unidades disponíveis a pedido de configuração.”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France
O essencial
Movimento por meio de um enjaulados linear recirculação guia de rolamento de esferas com fuso de esferas pré-carregado
Composta por unidades lineares “Precision TH”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
Protecção das guias lineares e o parafuso de esferas, localizado no interior do perfil de alumínio, por uma tira protectora
manipulador fabricados sob medida com curso feito sob medida
processo técnico a pedido, com aviso de cálculo
A precisão das unidades lineares também permite que operações como controle, medição, visão …
Adequado também para aparafusar operação, união por pressão, corte, perfuração …
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?