Accionamentos por fuso de esferas

YZ TH+TH

结构紧凑、精度超高的 2D 龙门架,有效载荷可达 50(*) 公斤。重复精度在 5 微米以内
Tamanhos disponíveis
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145
Espaço de trabalho configurável até : Y : 1 500 mm Z : 800 mm (*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação por favor contactar a Rollon

O configurador não está disponível para este produto.

A nossa equipa pode ajudá-lo.

Movimento por meio de um enjaulados linear recirculação guia de rolamento de esferas com fuso de esferas pré-carregado
Composta por unidades lineares “Precision TH”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
Protecção das guias lineares e o parafuso de esferas, localizado no interior do perfil de alumínio, por uma tira protectora
manipulador fabricados sob medida com curso feito sob medida
processo técnico a pedido, com aviso de cálculo
A precisão das unidades lineares também permite que operações como controle, medição, visão …
Adequado também para aparafusar operação, união por pressão, corte, perfuração …

TH70/70
TH90/70
TH90/90
Payload (Kg)
0 … 3 kg
0 … 5 kg
0 … 8 kg
Y Stroke(mm)
0 … 249
0 … 585
0 … 585
Z Stroke(mm)
0 … 249
0 … 249
0 … 585
TH110/90
TH110/110
TH145/110
Payload (Kg)
7 … 13 kg
10 … 20 kg
18 … 24 kg
Y Stroke(mm)
0 … 800
0 … 800
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 585
0 … 800
0 … 800
TH145/145
Payload (Kg)
20 … 30 kg
Y Stroke(mm)
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 1000

 

You need some help with a 3D file?