Actuators & Systems
Actuators
Parafuso de esfera
Ultra Preciso

TH

Mesa linear muito compacta para a absorção de força axial elevada. Repetibilidade até 5 µm
Tamanhos disponíveis
70 90 110 145

O essencial

Movimento realizado por duas guias lineares de rolamentos de esferas em recirculação enjauladas e um parafuso de esfera pré-carregado
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Para ser reservados para configurações “eixo único” com cargas elevadas e saliências
Adequado para aplicações de aparafusar, prensagem, corte, perfuração, …
A precisão da unidade também permite que operações como controle, medição, visão …
Protecção das guias lineares e o parafuso de esferas, localizado no interior do perfil de alumínio, por meio de uma tira protectora
Série acessória para fácil integração: caixa de motor, acoplamento, engrenagem de Ângulo, Suporte de sensor, Suporte de montagem, etc.
Kits de montagem disponíveis para montagem de mesas “TH” juntas. Criação de sistemas de dois eixos X-Y ou X-Z

Dimensions

Unit : mm
TH70
TH90
TH110
TH145
Max. working stroke 591 665 1411 1690
Rail size 9 mini 12 mini 15 20
Max. accuracy 0,023 mm/300 mm
Max. repetability 0,02 0,02 0,005 0,005

 

You need some help with a 3D file?