Actuators & Systems
Actuators
Transmissão por correia

TCR

unidade linear para aplicação da carga média. Curso até 11 m
Tamanhos disponíveis
140 170 200 220 230 280 360

O essencial

Movimento fornecida por duas guias de rolos lineares e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado até 11 m
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Deve ser aplicado a configurações do tipo “de eixo único” com operações de carga moderada e de alta velocidade.velocidade.
arranjos de Borda ou planas possíveis
Grandes larguras de perfil de 280 e 360 ​​milímetros possível
Possibilidade de usinagem a placa de transporte para ordem
Estrutura rígida e auto-suportável graças ao alto valor dos momentos de inércia do perfil de alumínio
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
acessórios úteis: suporte de sensor, porcas de montagem

Dimensions

Unit : mm TCR140 TCR170 TCR200 TCR220 TCR230 TCR280 TCR360
Maxi. stroke 9700 11360 11360 11360 11430 11070 11030
Repetability  +/- 0,1 maxi

 

You need some help with a 3D file?