Actuators & Systems
Actuators
Transmissão por correia
Eixo vertical

S-Smart

unidade linear com um perfil móvel e uma carruagem / motor fixo
Tamanhos disponíveis
50 65 80

O essencial

Movimento fornecido por uma guia de esferas circulantes linear e uma correia dentada
unidade linear fabricada sob consulta com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Cinto com passagem “Omega” para mais espaço de trabalho livre e massa móvel mais leve
SMART” série: série mais vendida pela sua simplicidade e rapidez de implementação
Pode ser reservada para aplicações de carga e velocidade moderadas
Nível de protecção adequado para ambientes de oficinas
Inserções roscadas no final do perfil para fixação simples e directa da garra
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suportes de sensores

Dimensions

Unit : mm
S-SMART 50 
S-SMART 65
S-SMART 80
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80
Rail size 12 15 20
Maxi. stroke 1000 1500 2000
Maxi. repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
ROBOT 100 S-SMART 50
ROBOT 130 S-SMART 50 ou 65
ROBOT 160 S-SMART 65 ou 80
SAB 120 S-SMART 65
SAB 180 S-SMART 80
  • Pick & Place system 2X-Z
X axis Z axis
2 x E-SMART 50 S-SMART 50 ou 65
2 x E-SMART 80 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 S-SMART 80

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

You need some help with a 3D file?