Linear Components
Linear Guides
Cross Roller Rail
Guias de curso curto de elevada rigidez

RM RV guides

Rolos de agulhas. Ideais para cargas elevadas, grande rigidez, cursos curtos. Mais sensíveis aos erros de montagem e às impurezas.
Tamanhos disponíveis
3115 92025 2025 2535 3045 3555 3015 4020 5025 6035
Pistas endurecidas por indução para garantir um elevado desempenho, mesmo em ciclos de trabalho pesados.
Baixo ruído graças ao revestimento antifricção disponível nas pistas.
Os corpos rolantes podem ser rolos de agulhas, rolos cruzados ou esferas, de acordo com a capacidade de carga e as necessidades de desalinhamento.
Concebidos para suportar cargas pesadas, garantindo uma elevada rigidez do sistema.

Pode encontrar temporariamente o ficheiro 3D aqui.
Catálogos.
You need some help with a 3D file?