Linear Components
Telescopic Rails
Extensão total
Acidente vascular cerebral bilateral com disco de condução

DE-D

Corrediça de bola rígida e compacta com pistas endurecidas
Tamanhos disponíveis
28 35 43 63

O essencial

  • deslizamento de aço livre de liberação por todo o curso
  • versões com derrame duplo (de … D), extensão sincronizada (DE43 … z), com parada reforçada e amortecida (de … S)
  • Projetado para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, teste de colisão …) graças a suas pistas endurecidas
  • os únicos slides industriais no mercado permitindo um cálculo da vida útil
  • trilho e slide em aço desenhado frio de alto desempenho para uma otimização de massa e qualidade inertaexcelente de movimento, mesmo sob carga
  • Adequado para ciclos automáticos em altas velocidades (Vmax até 0,8 m / s)
  • O curso pode ser adaptado a pedido conforme necessário. Por favor, note que isso alterará os valores de capacidade de carga

Principais recomendações.

Durante a fase de design, verifique se os orifícios de fixação em ambos os lados do slide são acessíveis para facilitar a montagem

Configuração de montagem plana possível (valores / pares de capacidade de carga axial)

A extremidade pára fora do slide recomendado para casos de carga alta

Ambiente

Ampla faixa de temperatura operacional de -20 a + 170 ° C. Para a versão de … S: -20 e + 50 ° C

You need some help with a 3D file?