Haste Dupla
TEC
Unidade telescópica compacta com haste dupla e saída síncrona.
Tamanhos disponíveis
200
Massa base (curso zero): 46 kg
Massa linear: 2,33 kg/100 mm
Massa da segunda extensão (curso zero): 8,9 kg
Massa da segunda extensão (x 100 mm de curso): 0,78 kg/100 mm
Massa da primeira extensão (curso zero): 15,7 kg
Massa da primeira extensão (x 100 mm de curso): 1,55 kg/100mm
Velocidade máxima: 4 m/s
Repetibilidade sem carga: ±0,15 mm
Tipo de acionamento: Caraterísticas da cremalheira
Primeira extensão do módulo de engrenagens: 3
Circunferência primitiva do pinhão: 219,990 mm/rotação
A selection tool não está disponível para este produto.
A nossa equipa pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.
O configurador não está disponível para este produto.
A nossa equipa pode ajudá-lo.
O arquivo 3D não parece estar disponível no site
Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você
You need some help with a 3D file?