TH
O essencial
Movimento realizado por duas guias lineares de rolamentos de esferas em recirculação enjauladas e um parafuso de esfera pré-carregado
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Para ser reservados para configurações “eixo único” com cargas elevadas e saliências
Adequado para aplicações de aparafusar, prensagem, corte, perfuração, …
A precisão da unidade também permite que operações como controle, medição, visão …
Protecção das guias lineares e o parafuso de esferas, localizado no interior do perfil de alumínio, por meio de uma tira protectora
Série acessória para fácil integração: caixa de motor, acoplamento, engrenagem de Ângulo, Suporte de sensor, Suporte de montagem, etc.
Kits de montagem disponíveis para montagem de mesas “TH” juntas. Criação de sistemas de dois eixos X-Y ou X-Z
Dimensions
Unit : mm |
TH70 |
TH90 |
TH110 |
TH145 |
Max. working stroke | 591 | 665 | 1411 | 1690 |
Rail size | 9 mini | 12 mini | 15 | 20 |
Max. accuracy | 0,023 mm/300 mm | |||
Max. repetability | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,005 |