UNILINE C
O configurador não está disponível para este produto.
A nossa equipa pode ajudá-lo.
Movimento fornecida por duas guias de rolos lineares e uma correia dentada
curso personalizado. unidade linear feitos por encomenda
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações em que duas unidades estão montados em paralelo
Em configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
Adequado para funcionamento automático em altas velocidades de funcionamento e cargas moderadas
Protecção da unidade por selos longitudinais para funcionamento em ambiente sujo
Condução de transmissão de binário para a roldana por meio de um veio oco
Kits de montagem disponível para a criação de sistemas de vários eixos X-Y-Z / Y-Z / X-Y
Disponível na versão “anti-corrosão” para ambientes húmidos
Gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 80 °C
| C55-D | C75-D | |
| Profile width/height. (mm) | 55 x 55 | 75 x 75 |
| Rail size (mm) | 18 | 28 |
| Maxi. working stroke (mm) | 1570 | 2610 |
| Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 |