Clean Room System One
O configurador não está disponível para este produto.
A nossa equipa pode ajudá-lo.
Movimento fornecido por uma guia linear com recirculação de esferas engaiolados e uma correia dentada localizada no interior do perfil
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações em que duas unidades estão montados em paralelo
Em configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
Selagem assegurada por uma tira de protecção de poliuretano guiada por rolamentos em miniatura
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suportes de sensores …
acessórios específicos montado em ambas as extremidades da unidade para ligação a um sistema de aspiração para uma operação de bombagem de vácuo
ONE 50 |
ONE 65 |
ONE 80 |
ONE 110 |
|
| Profile width/height (mm) | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
| Rail size (mm) | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maxi. Repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
O arquivo 3D não parece estar disponível no site
Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você