Please contact ROLLON for other axis combination requests
ELM PLUS CR
O configurador não está disponível para este produto.
A nossa equipa pode ajudá-lo.
A contracção “CR” significa “Corrosão Resist” com os componentes internos e externos de aço inoxidável como rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças
Movimento fornecido por uma guia linear com recirculação de esferas engaiolados e uma correia dentada localizada no interior do perfil
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Adequado para configurações em que duas unidades estão montados em paralelo
Deve ser reservado para casos de carga moderada com pouco saliente em único eixo configuração
Configuração opcional de dupla carruagem accionado pela mesma correia
Guia, correia e polias protegidas por uma correia de protecção de poliuretano guiada por rolamentos
Perfil pode ser pressurizada com ar limpo e seco para melhorar ainda mais a estanqueidade da unidade para o lado de fora
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suporte de sensor, eixo de sincronização
| Unit : mm |
ELM 50CR |
ELM 65CR |
ELM 80CR |
ELM 110CR |
| Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
| Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
| Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
| X axis | Y axis | Z axis |
| 2 x ELM 65 CR | ROBOT 100 CR | – |
| 2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
| 2 x ELM 80 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
| 2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
| 2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
| 2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |