Please contact ROLLON for all other axis combination requests
S-Smart
O configurador não está disponível para este produto.
A nossa equipa pode ajudá-lo.
Movimento fornecido por uma guia de esferas circulantes linear e uma correia dentada
unidade linear fabricada sob consulta com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Cinto com passagem “Omega” para mais espaço de trabalho livre e massa móvel mais leve
SMART” série: série mais vendida pela sua simplicidade e rapidez de implementação
Pode ser reservada para aplicações de carga e velocidade moderadas
Nível de protecção adequado para ambientes de oficinas
Inserções roscadas no final do perfil para fixação simples e directa da garra
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suportes de sensores
| Unit : mm |
S-SMART 50 |
S-SMART 65 |
S-SMART 80 |
| Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 |
| Rail size | 12 | 15 | 20 |
| Maxi. stroke | 1000 | 1500 | 2000 |
| Maxi. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place system Y-Z
| Y axis | Z axis |
| R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
| R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
| ROBOT 100 | S-SMART 50 |
| ROBOT 130 | S-SMART 50 ou 65 |
| ROBOT 160 | S-SMART 65 ou 80 |
| SAB 120 | S-SMART 65 |
| SAB 180 | S-SMART 80 |
- Pick & Place system 2X-Z
| X axis | Z axis |
| 2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
| 2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
| 2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |