Perfil laminado

LRS37PE

Corrediça de esferas de extensão parcial de baixo custo para uma utilização básica.
Tamanhos disponíveis
37
Curso até 1 260 mm. Carga útil máxima superior a 8 000 N/par.
  • luz e tranquilidade em execução
  • longa vida útil com baixa manutenção
  • alta confiabilidade
  • elasticidade estrutural capaz de absorver pequenos impactos e ausência de deformação permanente
  • Não sensível aos impactos laterais
  • opções diferentes estão disponíveis dependendo do tamanho do trilho (por exemplo, sistemas de bloqueio em posição aberto e / ou fechado) e mais personalizações (por exemplo, comprimentos, traços) são possíveis.
  • lrs 37: trilho telescópico de extensão parcial. Possui rolhas finais que reduzem a função de ruído.
You need some help with a 3D file?