Aço inoxidável - Perfil estirado a frio

H1T-X

Corrediça de esferas sobre-extensão (150%). Perfil em aço inoxidável AISI 304. Maquinação especial a pedido.
Tamanhos disponíveis
60 80 100 150
Curso até 3 000 mm. Carga útil máxima superior a 3 200 N/par.
  • Corrediça com secção compacta. Ampla gama, 5 tamanhos, secções de 60×40,5 a 150×64 mm
  • Manuseamento seguro com as opções de retenção aberta e/ou fechada (tamanhos 60 e 80), amortecedor na posição fechada (todos os tamanhos)
  • Corrediça rígida devido ao seu design: elemento intermédio com secção de viga do tipo IPN ultra-rígida
  • Curso bilateral possível
  • O curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Tenha em atenção que os valores de capacidade de carga são alterados
  • Adequado para operação manual moderada sem choques
  • Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 a +170 °C, excluindo opções e acessórios

A montagem na borda é obrigatória

Excelente resistência ao spray salino até 1000 h

Aplique um coeficiente moderador de 0,6 às capacidades de carga do catálogo da versão em aço

You need some help with a 3D file?