Curso de dupla face com disco de acionamento - Calhas temperadas
DE-D
Corrediça de esferas de extensão total para aplicações industriais exigentes. Rígida e compacta em altura. Maquinação especial a pedido. Tratamentos de superfície opcionais disponíveis.
Tamanhos disponíveis
28
35
43
63
Tempo de vida e deflexão da corrediça disponíveis. Carga útil máxima superior a 10 000 N/par. Curso até 1 962 mm.
- Corrediça em aço sem folga em todo o curso
- Versões com curso duplo (DE…D), extensão sincronizada (DE43…Z), com batente reforçado e amortecido (DE…S)
- Concebido para aplicações exigentes (cargas e velocidades elevadas, choques, testes de colisão, etc.) graças às suas pistas endurecidas
- As únicas corrediças industriais do mercado que permitem calcular a vida útil do produto
- Calha e corrediça em aço trefilado a frio de alto desempenho para uma otimização da massa e da inércia. Excelente qualidade de movimento, mesmo sob carga
- Adequado para ciclos automáticos a altas velocidades (Vmax até 0,8 m/s)
- O curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Tenha em atenção que isso alterará os valores de capacidade de carga
Durante a fase de projeto, certifique-se de que os orifícios de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para facilitar a montagem
Configuração de montagem plana possível (valores de capacidade de carga axial / pares)
Batentes finais fora da corrediça recomendados para casos de carga elevada
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 a +170 °C. Para a versão DE…S: -20 e +50 °C
You need some help with a 3D file?