Guia de esferas recirculante compacta - alta capacidade de carga e rigidez

Easyslide SNK

Guia com rolamentos de esferas recirculantes.
Compacidade e alta capacidade de carga
Tamanhos disponíveis
43
description_easyslide-snk

A selection tool não está disponível para este produto.

A nossa equipa pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

O configurador não está disponível para este produto.

A nossa equipa pode ajudá-lo.

  • A série SNK é composta por um trilho em perfil C de aço trefilado com pistas endurecidas e retificadas e um cursor interno com sistema de rolamentos de esferas recirculantes. Este produto é extremamente compacto e possui alta capacidade de carga
    e excelentes propriedades de deslizamento.
  • As esferas são feitas de aço endurecido para rolamentos
  • As pistas de rolamento dos trilhos-guia e dos deslizadores são endurecidas por indução
    (retificadas para a série SNK)
  • Longa vida útil
  • O SNK pode ser montado horizontal e verticalmente.

Faixa de temperatura de operação entre -20 °C e +70 °C

Corrediça Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN43-110 7842 5489 75 95 136
SNK43-150 10858 7600 105 182 261
You need some help with a 3D file?