Linear Components
Linear Guides
X-Rail
Nox Endurecido

X-Rail Rollon-Nox

Nox Endurecido
Tamanhos disponíveis
26 30 40

O essencial

Rollon-Nox patenteado trilho endurecido para melhorar as características mecânicas (resistência …).
Compensação de defeitos de paralelismo até 3,4 milímetros devido à configuração do trilho “T+ U”
1 tamanho disponível para o trilho “U”: 40
Adequado para movimentos automáticos em cadências moderadas
Ajustável de pré-carga a carruagem LM. Tampar do trilho não é recomendado
Adequado para precisões de deslocamento em milímetros

Principais recomendações.

versão nitretada (CEN / série TEN). Também disponível na versão electro-galvanizado aço (Série CES / TES) ou a versão de aço inoxidável (Série CEX / TEX)

Materiais anti-corrosão e proteções

versão nitretada (CEN / série TEN). Também disponível na versão electro-galvanizado aço (Série CES / TES) ou a versão de aço inoxidável (Série CEX / TEX)

Ambiente

Gama de temperaturas de funcionamento -30 ° C/ + 170 ° C

Adequado para utilização em atmosfera poluída e húmida

You need some help with a 3D file?