Actuator Systems
Acionamento por correia - Opção de corrente de suporte de cabos

2XYZ ESMART+RSMART+ZCH

Pórtico 3D mais popular para cargas úteis até 150(*) kg. Velocidade/aceleração até 3 m/s e 10 m/s²
Tamanhos disponíveis
80/120/60 80/160/90 100/160/100 100/220/170

O essencial

Espaço de trabalho configurável até :
X : 10 880 mm
Y : 4 500 mm
Z : 2 500 mm
(*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação contactar a Rollon
Catálogos.
A sua pesquisa
Ambiente
Curso
(mm)
O curso máximo necessário no eixo X
(mm)
O curso máximo necessário no eixo Y
(mm)
O curso máximo necessário no eixo Z
Carga útil
(kg)
Interpolação X-Y
Taxa de trabalho
Nível de segurança
Escolha sua configuração

O essencial


Movimento por meios de guia de rolamentos de esferas de recirculação linear enjaulado e transmissão por correia dentada
Que consiste das unidades lineares “E-inteligente”, “R-inteligente” e “Modline ZCH”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
Portal feitos por encomenda com curso feito sob medida
ficha técnica com aviso de cálculo fornecidas a pedido
Rápida e fácil montagem das caixas de velocidades, por meio de um cubo expansível, directamente na cabeça de accionamento. Livre” posicionamento dos pares motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: cadeias transportadora cabo, redutores e kits de montagem, suportes de sensores

You need some help with a 3D file?