Actuator Systems
Acionamento por correia

YZ RSMART+SSMART

带轻型 Z 轴的 2D 龙门架,有效载荷最高达 60(*) 公斤。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 8 m/s²
Tamanhos disponíveis
120/65 160/80

O essencial

Espaço de trabalho configurável até :
Y : 3 000 mm
Z : 750 mm
(*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação contactar a Rollon
Catálogos.
Justine
“Um kit de montagem entre o R-SMART e o S-SMART é necessário.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
A sua pesquisa
Rápido/Avançado
A simulação que vai efetuar tem em conta um ciclo composto por duas viagens de ida e volta no eixo Z e uma viagem de ida e volta no eixo Y, sem interpolação.
Ambiente
Curso
(mm)
O ciclo simulado tem em conta uma viagem de ida e volta no eixo Y
(mm)
O ciclo simulado tem em conta dois trajectos de ida e volta no eixo Z
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Carga útil
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Taxa de trabalho
(s)
O tempo de ciclo de referência dá-lhe informações sobre a duração do seu ciclo para a velocidade e aceleração habituais (2m/s²)
(s)
Corresponde a um ciclo composto por um vai-e-volta no eixo Y e dois vai-e-volta no eixo Z
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Tempo de ciclo total efetivo alcançado pelo seu sistema
(m/s)
Velocidade máxima alcançada no eixo Y
(m/s²)
(m/s)
Velocidade máxima alcançada no eixo Z
(m/s²)
(m/s)
Velocidade máxima alcançada no segundo curso do eixo Z
(m/s²)
Vida útil (opcional)
(s)
O tempo total de pausa inclui o tempo de pausa durante o ciclo e entre dois ciclos
Escolha sua configuração
Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial


Movimento por meio de uma guia linear com recirculação bolas engaiolados e transmissão por correia dentada
Que consiste das unidades lineares “R-inteligente” e “S-SMART”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricados sob medida com curso feito por encomenda
processo técnico a pedido, com aviso de cálculo
Rápido e fácil montagem das caixas de câmbio, por meio de um hub expansão, diretamente na cabeça da unidade. Livre” posicionamento dos pares motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: redutores e seus kits de montagem, suportes de sensores

You need some help with a 3D file?