Speedy Rail SAR
O essencial
Movimento realizada por um rolo de transporte e um trilho de alumínio auto-suportado com a cremalheira e pinhão para cursos ilimitados
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
trilho de guia auto-sustentável anodizado duro aos 62 HRC sobre uma profundidade de 15 m
livre de manutenção e guias de rolos lineares isentos de lubrificação
Particularmente adequado para configurações de montagem de dois eixos em paralelo
Na configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga moderada, com pouca saliência
Compensação de defeitos de paralelismo até 8 mm, para uma configuração de dois eixos montados em paralelo
Adequado para utilização em ambientes poluídos
Principais recomendações.
Propriedades elevados de auto-alinhamento graças a um sistema de articulação com folga axial montados nas carrugens de rolos. Absorção do defeito angular do perfil gerado por sua flexão
Dimensions
Unit : mm |
SAR 120 V/C |
SAR 180 V/C |
SAR 250 C |
Type of roller | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 120 | 180 | 250 |
Max. working stroke | limitless | limitless | limitless |
Max. repetability | +/- 0,15 | +/- 0,15 | +/- 0,15 |