Tecline PAR
O essencial
Movimento efectuado por um carrinho de roletes que se desloca sobre dois carris prismáticos de aço endurecido e um sistema de raquetes e pinos com dentes helicoidais endurecidos e moídos
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Adequado para ambas as configurações de montagem de dois eixos em paralelo ou de um único eixo
Em configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
Muito boa repetibilidade, mesmo durante longos comprimentos
cadeia transportadora de cabo integrado e ducto disponível. Possibilidade de vários transporte independente
Pivô com axial jogo presente no carro para compensar defeitos de paralelismo e para absorver o defeito angular gerado pela dobragem do perfil
Inúmeras opções mecânicas disponíveis: apoio detector, lubrificação automática, bloqueador vertical, dispositivo de segurança anti-queda …
interfaces de conexão disponíveis para a criação de “Pick & Place” multi-eixo
Principais recomendações.
Rígida eixo de auto-sustentação. O perfil de alumínio com elevada inércia valor momento permitindo espaçamento de pilar até 6 m
Fácil montagem e posicionamento de pilar de suporte do perfil. “Fixação “livre” de pilares na sulco do perfil de alumínio.
Dimensions
Unit: mm | PAR 170 | PAR 200 | PAR 220 | PAR 230 | PAR 280 | PAR 360 |
Height/Width | 170×120 | 200×120 | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Max. stroke | 11100 | 11100 | 11050 | 11400 | 10800 | 10800 |
Spécial stroke | Unlimited | |||||
Max. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,1 |