Hegra Rail HVC
O essencial
Manuseamento seguro graças a inúmeros acessórios: travamento, paragens e amortecedores, mantendo em posição, discos de condução
Curso bilateral possível. Também disponível com disco de sincronização para o elemento intermediário para os tamanhos 58 e 75.
Facilidade de montagem: Projeto adaptado para o acesso fácil para a montagem de um lado do trilho deslizante
Montagem rápida através da otimização o número de parafusos necessários para montagem da corrediça.
Curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Adequado para operação manual moderada, sem choque.
Materiais anti-corrosão e proteções
Boa resistência à corrosão que pode ser melhorada com tratamento de zinco-níquel e esferas de aço inoxidável (opcional)
Ambiente
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C, excluindo opções e acessórios
Capacidade de carga
Versão de aço inoxidável para tamanho 58 apenas. Aplique um fator moderador para capacidades de carga = 0,6 para esta versão