Prismatic Rail
guia de rolo linear de curso longo, de carga elevada e aplicações de alta velocidade
Tamanhos disponíveis
28
35
55
O essencial
pistas de aço endurecido. capacidade de carga até 15000 N/derrapar. Max. velocidade de 7 m / s. Max. aceleração 20 m / s²
Propriedades elevadas de auto-alinhamento graças a um sistema de articulação com folga axial montado nas carruagens. Absorção da distorção angular gerado pela flexão do trilho de guia
Compensação de desalinhamentos até 4 mm, para uma configuração de dois eixos montados em paralelo
Ligação de trilhos possível para obter comprimentos ilimitados
Trilhol feito de aço C45 endurecido. Dureza> 58 HRC
Principais recomendações.
gama de temperatura de funcionamento entre -10 ° C e + 80 ° C
Adequado para uso em um ambiente sujo
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?