X-Rail, stal nierdzewna
Samonastawna i "ekonomiczna" prowadnica rolkowa w wykonaniu ze stali nierdzewnej
Dostępne rozmiary
26
30
40
Cechy specjalne
- Kompensacja niewspółosiowości do 3,5 mm dzięki konfiguracji szyn “T+U”
- Szyny typu U dostępne w rozmiarach: 20 / 30 / 45
- Powinny być wykorzystywane tylko w zastosowaniach odznaczających się umiarkowaną szybkością pracy, pracą ręczną i bez występowania wstrząsów.
- Możliwość regulacji napięcia wstępnego wózka. Nie zaleca się łączenia szyn
- Odpowiednia do dokładności odkształceń rzędu mm
Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia
Wykonanie ze stali nierdzewnej (seria CEX/TEX). Dostępna w wykonaniu ze stali cynkowanej (seria CES/TES) i azotowanej (seria CEN/TEN)
Środowisko
Zakres temperatury pracy -20°C/+100°C
Odpowiednia do stosowania w miejscach zanieczyszczonych i wilgotnych