X-Rail Rollon-Nox
Samonastawna, "ekonomiczna" prowadnica rolkowa utwardzana w ramach opatentowanego procesu Nox
Dostępne rozmiary
26
30
40
Cechy specjalne
- Szyna utwardzana opatentowanym procesem Rollon-Nox gwarantuje lepsze właściwości mechaniczne (wytrzymałość …)
- Kompensacja niewspółosiowości do 3,4 mm dzięki konfiguracji szyn “T+U” Dostępny 1 rozmiar szyn U: 40 Odpowiednia do realizacji ruchów automatycznych przy umiarkowanej prędkości
- Możliwość regulacji napięcia wstępnego wózka realizującego ruch liniowy
- Nie zaleca się łączenia szyn Odpowiednia do przemieszczeń rzędu mm
Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia
Wykonanie azotowane (seria CEN/TEN). Dostępna w wykonaniu ze stali cynkowanej (seria CES/TES) i ze stali nierdzewnej (seria CEX/TEX)
Środowisko
Zakres temperatury pracy -30°C/+170°C
Odpowiednia do stosowania w miejscach zanieczyszczonych i wilgotnych