MG rail
Prowadnica rolkowa odpowiednia do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i sztywności, zwłaszcza w obrabiarkach.
Dostępne rozmiary
25
35
45
55
65
Cechy specjalne
- Opływowe prowadnice rolkowe:
Geometrie i kierunki prowadnic rolkowych zostały obliczone za pomocą MES zgodnie z każdym indywidualnym obciążeniem wstępnym, zapewniając w ten sposób najlepsze osiągi nośności i osiągalną dokładność przez cały czas. - Rolki o profilu logarytmicznym:
Rolki są produkowane zgodnie z najnowszą wiedzą na temat teorii elementów tocznych, zapewniając w ten sposób wysoką sztywność, maksymalną nośność i długą żywotność. - Innowacyjny system smarowania:
Wprowadzanie smaru do przedniej głowicy jest kontrolowane za pomocą zaworów zwrotnych. Zawory te są zainstalowane po obu stronach prowadnic wózka i zapobiegają cofaniu się smaru podczas przesuwania. Przy minimalnych ilościach smaru, niezależnie od pozycji montażowej, zapewniona jest idealna dystrybucja na prowadnicach. - Równomierność przesuwania:
Dzięki opływowym promieniom dla wewnętrznych systemów recyrkulacji, zjawiska pulsacji są zredukowane do minimum, oferując w ten sposób niski opór dla ruchu do przodu. - Ochrona wózka:
Prowadnice są dobrze chronione za pomocą poprzecznych i wzdłużnych uszczelek, które zapewniają dobre uszczelnienie (również w zanieczyszczonym środowisku). - Wymienność :
Wąskie tolerancje konstrukcyjne zapewniają wymienność wózków. Obie strony prowadnicy mogą być używane jako odniesienie. - Metalowy pasek ochronny :
Listwa, która chroni i zakrywa otwory mocujące, zapobiega stosowaniu zaślepek, co znacznie skraca całkowity czas montażu i zwiększa efektywność operacji wycierania.
Nośność
Powłoka antykorozyjna: Wózki i prowadnice mogą być dostarczane z powłoką antykorozyjną HCP.