Curviline, utwardzany
Cechy specjalne
- Liniowa prowadnica rolkowa łącząca ruchy liniowe i po łukach o różnych promieniach
- Wykonanie z utwardzanymi szynami prowadnicy, które gwarantują lepszą wytrzymałość i odporność na wstrząsy
- Możliwość wykonania wyłącznie obcinków realizujących ruch po łuku.
- Napięcie wózka jest utrzymywane na całej długości szyny, nawet w przypadku realizacji skomplikowanych ruchów
- Rolki mogą być zamontowane np. bezpośrednio do części ruchomych urządzenia, dzięki czemu można zapobiec nadmiernej grubości korpusu .
- Możliwość wykonania specjalnych systemów dopasowanych do wymagań.
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C
Główne zalecenia
W przypadku niewycentrowanych obciążeń lub działających dodatkowych sił należy skompensować generowane momenty poprzez zastosowanie dwóch prowadnic zamontowanych równolegle i wyposażonych w kilka wózków
W celu uzyskania krótszych czasów produkcji należy stosować wstępnie zdefiniowany promień podany w katalogu, przy czym istnieje możliwość wykonania niestandardowego promienia
Nie zaleca się łączenia szyn na odcinkach giętych
Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia
Wykonanie: stal ocynkowana z utwardzanymi bieżniami (materiał szyny: C43 i Fe360 dla korpusu bieżni, 100Cr6 dla rolek). Na życzenie można zapewnić wyższą ochronę przed korozją poprzez niklowanie chemiczne zatwierdzone przez FDA (Food & Drugs Administration).
Dimensions
Rail available in widths 16.5 and 23 mm.
Maximum extended length of the rail: 3,240 mm