YZ RSMART+TH
Lekka brama 2D do ładunków o masie do 40(*) kg z rolkami pokrytymi poliamidem. Prędkość/przyspieszenie do 3 m/s i 10 m/s² na osi Y
Dostępne rozmiary
120/110
160/145
Obszar roboczy konfigurowalny do :
Y : 6 000 mm
Z : 1 500 mm
(*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.
Y : 6 000 mm
Z : 1 500 mm
(*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.