Systemy Modułów Liniowych
Napęd zębatkowy - opcja łańcucha z linką nośną

YZ PAR+PAS

Wytrzymała brama 2D dla ładunków o masie do 300 (*) kg z nieograniczonym skokiem osi Y. Prędkość/przyspieszenie do 2,5 m/s i 5 m/s²
Dostępne rozmiary
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280

Obszar roboczy konfigurowalny do :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.
Katalogi.
Twoje wyszukiwanie
Szybki/Zaawansowany
Symulacja, którą zamierzasz przeprowadzić, uwzględnia cykl składający się z dwóch podróży powrotnych na osi Z i jednej podróży powrotnej na osi Y, bez interpolacji.
Środowisko
Uderzenia
(mm)
Symulowany cykl uwzględnia jedną podróż w obie strony na osi Y
(mm)
Symulowany cykl uwzględnia dwa przejazdy powrotne na osi Z
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Ładunek
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Workrate
(s)
Czas cyklu referencyjnego dostarcza informacji o czasie trwania cyklu dla zwykłej prędkości i przyspieszenia (2 m/s²).
(s)
Odpowiada to cyklowi składającemu się z przejścia do tyłu na osi Y i dwóch przejść do tyłu na osi Z.
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Efektywny całkowity czas cyklu osiągnięty przez system
(m/s)
Maksymalna osiągnięta prędkość na osi Y
(m/s²)
(m/s)
Maksymalna osiągnięta prędkość na osi Z
(m/s²)
(m/s)
Maksymalna osiągnięta prędkość na osi Z drugi skok
(m/s²)
Dożywotni (opcjonalnie)
(s)
Całkowity czas pauzy obejmuje czas pauzy podczas cyklu i między dwoma cyklami
Wybierz konfigurację
Ten produkt nie jest odpowiedni dla danych aplikacji.
Przejdź do globalnego wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dla siebie produkty.

Główne zalecenia

  • Napęd realizowany za pomocą koła i listwy zębatej z utwardzanymi i szlifowanymi zębami spiralnymi
  • Składa się z modułów liniowych “Tecline PAR”
  • Dobra powtarzalność – nawet na bardzo długich odcinkach
  • Lekka i sztywna konstrukcja Y-Z składająca się z belek z ekstrudowanego i anodowanego aluminium
  • Manipulator wykonywany na zamówienie i z dostosowanym skokiem
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Dostępnych jest wiele akcesoriów mechanicznych: wspornik czujnika, automatyczne smarowanie, blokada pionowa, zabezpieczenie przed upadkiem
  • Zintegrowana prowadnica i prowadnik kablowy. Możliwość zastosowania kilku niezależnych osi Z
You need some help with a 3D file?