2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
Najpopularniejsza brama 3D dla ładunków o masie do 150(*) kg. Prędkość/przyspieszenie do 3 m/s i 10 m/s²
Dostępne rozmiary
80/120/60
80/160/90
100/160/100
100/220/170
Obszar roboczy konfigurowalny do :
X : 10 880 mm
Y : 4 500 mm
Z : 2 500 mm
(*) Większe obciążenia można uzyskać dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.
X : 10 880 mm
Y : 4 500 mm
Z : 2 500 mm
(*) Większe obciążenia można uzyskać dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.
Główne zalecenia
- Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i napęd realizowany za pomocą pasa
- Składa się z modułów liniowych “E-SMART”, “R-SMART” i “S-SMART”
- Lekka i sztywna konstrukcja Y-Z składająca się z belek z ekstrudowanego i anodowanego aluminium
- Manipulator wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego. Swoboda” ustawiania par silnik/przekładnia w głowicy napędu
- Przydatne akcesoria: przekładnie i ich zestawy montażowe, uchwyty czujników