Moduły Liniowe
Osie teleskopowe

TLS System

Zaprojektowany do wielu zastosowań, które wymagają poruszania się w ograniczonej przestrzeni.
Dostępne rozmiary
100 230 280 360

Cechy specjalne

Produkty TLS to siłowniki teleskopowe wykonane z samonośnego wytłaczanego aluminium z napędem pasowym (TLS 100) lub zębatkowym (TLS 230, 280, 360), przeznaczone do wielu zastosowań, takich jak podnoszenie i układanie, podawanie maszyn przemysłowych i prasowanie blach.

Siłowniki teleskopowe TLS są dostępne z ruchem poziomym i pionowym w kilku rozmiarach. Siłowniki teleskopowe TLS są idealne do zastosowań z ograniczoną przestrzenią między maszyną a sufitem, gdzie odległość przesuwu osi przekracza prześwit pionowy.

Główne zalety to :

Kompaktowa konstrukcja i oszczędność miejsca dzięki rozwiązaniom 2- lub 3-stopniowym.
Precyzyjnie zaprojektowane komponenty stalowe i wytłaczane profile aluminiowe zapewniające wysoką sztywność i lekkość konstrukcji.
Optymalizacja procesu dzięki możliwości podwójnego skoku.
Optymalne wydłużenie dzięki zsynchronizowanemu systemowi pasów.
Zautomatyzowany system smarowania zapewnia długą żywotność i niskie koszty konserwacji.

You need some help with a 3D file?