Speedy Rail SAB
Moduł samonośny z rolkami powlekanymi poliamidem. Prędkość do 15 m/s
Dostępne rozmiary
60
120
180
250
“Połączenie napędu realizowanego za pomocą pasa, rolek z tworzywa sztucznego i profilu aluminiowego pozwala na stworzenie układu niewymagającego smarowania”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają prowadnica rolkowa i samonośna szyna aluminiowa z napędem realizowanym za pomocą pasa
- Możliwość dostosowania skoku. Moduł liniowy wykonywany na zamówienie
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Moduł liniowy niewymagający smarowania i bezobsługowy.
- Samonośna szyna anodowana na twardo do 62 HRC na głębokości 15 µm
- Powinien być wykorzystywany tylko w konfiguracjach jednoosiowych o umiarkowanych obciążeniach i niewielkim momencie.
- Niezwykle cichy, lekki, łatwy w montażu i modułowy
Główne zalecenia
Gama wyrobów z serii SAB jest tak wydajna, że nie potrzebuje smarowania.
Dimensions
Unit: mm |
SAB 60 |
SAB 120 |
SAB 180 |
SAB 250 |
Type of roller | Ve | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 60×20 | 120×40 | 180×60 | 250×180 |
Max. working stroke | 6700 | 7020 | 7150 | 7090 |
Max. repetability | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 |