Please contact ROLLON for all other axis combination requests
S-Smart System
Kompaktowy moduł liniowy o uproszczonej konstrukcji. Najlepiej sprzedająca się seria ze względu na szybkość montażu
Dostępne rozmiary
50
65
80
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają jedna liniowa prowadnica kulkowa i pas napędowy
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Nadaje się zwłaszcza do konfiguracji, w której dwa moduły są zamontowane równolegle
- W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się średnimi obciążeniami i niewielkim momentem
- Odpowiedni poziom ochrony do zastosowań warsztatowych
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego. Swoboda ustawiania zespołu silnika/przekładni w głowicy napędu
- Przydatne akcesoria: przekładnie, zestawy montażowe, wspornik czujnika, wałek synchronizacyjny
Dimensions
Unit : mm |
S-SMART 50 |
S-SMART 65 |
S-SMART 80 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 |
Rail size | 12 | 15 | 20 |
Maxi. stroke | 1000 | 1500 | 2000 |
Maxi. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
ROBOT 100 | S-SMART 50 |
ROBOT 130 | S-SMART 50 ou 65 |
ROBOT 160 | S-SMART 65 ou 80 |
SAB 120 | S-SMART 65 |
SAB 180 | S-SMART 80 |
- Pick & Place system 2X-Z
X axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |