Please contact ROLLON for all other axis combination requests.
Plus System ROBOT
Sztywny i "samonośny" moduł liniowy
Dostępne rozmiary
100
130
160
220
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają dwie prowadnice kulkowe i pas napędowy
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Powinien być wykorzystywany w konfiguracjach jednoosiowych o dużych obciążeniach, momentach i szybkości pracy.
- Możliwość ustawienia modułu na boku lub na płasko
- Pas i koła pasowe są zabezpieczone poliuretanową listwą ochronną prowadzoną na łożyskach
- Sztywna konstrukcja samonośna dzięki prostokątnemu przekrojowi profilu aluminiowego
- Możliwość konfiguracji z podwójnym wózkiem napędzanym tym samym pasem
- Wykonanie 2C posiada dwa niezależne wózki ruchome
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego
- Przydatne akcesoria: reduktory, zestawy montażowe, wspornik czujnika
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100 |
ROBOT 130 |
ROBOT 160 |
ROBOT 220 |
Profile width/height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Cantilever system X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
ROBOT 130 | ROBOT 130 | SC 65 |
ROBOT 160 | ROBOT 130 | SC 65 |
ROBOT 160 | ROBOT 160 | SC 130 |
ROBOT 220 | ROBOT 160 | SC 130 |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 100 | S-SMART 50 |
ROBOT 130 | SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60 |
ROBOT 160 | SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100 |
ROBOT 220 | SC 160 / ZCH100 / ZCH170 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 / ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |