Moduły Liniowe
New
Odporność na korozję

Plus System ROBOT 2C CR

Sztywny moduł liniowy odporny na korozję z dwoma niezależnymi wózkami ruchomymi
Dostępne rozmiary
100 130 160 220

Cechy specjalne

  • Skrót CR oznacza „odporność na korozję” dzięki wykonaniu elementów wewnętrznych i zewnętrznych takich jak łożyska, prowadnice liniowe, nakrętki, śruby i inne części ze stali nierdzewnej
  • Wykonanie 2C posiada dwa niezależne wózki ruchome
  • Za ruch odpowiadają dwie prowadnice kulkowe i pas napędowy
  • Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Powinien być wykorzystywany w konfiguracjach jednoosiowych o dużych obciążeniach, momentach i szybkości pracy
  • Możliwość montażu na boku lub na płasko
  • Pas i koła pasowe są zabezpieczone poliuretanową listwą ochronną prowadzoną na łożyskach
  • Sztywna konstrukcja samonośna dzięki prostokątnemu przekrojowi profilu aluminiowego
  • Przydatne akcesoria: reduktory, zestawy montażowe, wspornik czujnika

Dimensions

Unit : mm
ROBOT 100-2C CR
ROBOT 130-2C CR
ROBOT 160-2C CR
ROBOT 220-2C CR
Width/Height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size 15 mini 15 20 25
Max. stroke 5600 6000 6000 6000
Spécial stroke 11000 11000 11000
Max. repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
ROBOT 160  2C CR SC 130 CR
ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Gantry 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Please contact ROLLON for other axis combination requests
You need some help with a 3D file?